Publier vos produits
Joint angulaire Façade (430 mm, horizontal, prePATINA ardoise)
Joint angulaire Façade (430 mm, horizontal, prePATINA ardoise)
    RHEINZINK

    Joint angulaire Façade (430 mm, horizontal, prePATINA ardoise)

    Traduit par Google,
    Le joint debout incliné est formé de la même manière que le joint debout double, sauf que le pli final est tourné parallèlement à la surface du revêtement. La couture de 12 mm de large qui en résulte crée une définition de ligne forte. La largeur standard du panneau est de 430 mm, la hauteur de la couture est d'env. 25 millimètres. La pente minimale du toit est de 25° (47%) ou 35° (70%) pour les zones à fortes charges de neige, un substrat entièrement porteur est requis. Des formes spéciales telles que des courbes convexes et concaves ou des panneaux coniques peuvent être produites sans aucun problème.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RZK010002
    • Famille de produitsZinc cladding
    • Groupe de produitsAngled Standing Seam Facade (430 mm, horizontal, prePATINA graphite-grey)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit