Publier vos produits
Profilé horizontal Façade (250 mm, prePATINA clair)
RHEINZINK

Profilé horizontal Façade (250 mm, prePATINA clair)

Le profilé horizontal RHEINZINK est un profilé de bardage préfabriqué d'une profondeur de 25 mm qui est fixé indirecement et de manière non visible avec un rail de fixation spécial en aluminium. Ce type de fixation sans conrainte permet des longueurs de profilés jusqu'à 6 m. L'entraxe peut être librement choisie entre 200 mm et 333 mm, le joint creux est fixe de 20 mm. Les profilés sont assemblés de bas en haut. Le ssytème convient uniquement pour une pose à l'horizontale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RZK010013
  • Famille de produitsZinc cladding
  • Groupe de produitsHorizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit