Publier vos produits
Profilé à clins Façade (250 mm, prePATINA clair)
RHEINZINK

Profilé à clins Façade (250 mm, prePATINA clair)

Le profilé à clins RHEINZINK est un prodilé de barfage préfabriqué qui rappelle les bardages classiques en bois. Il a une profondeur de 25 mm dans sa partie supérieure et de 40 mm dans sa partie inférieure. Sous l'effet de l'ombre et de la lumière, la géométrie du profilé produit des nuances attrayantes et des contours prononcés. L'entraxe peut être librement choisi entre 200 mm et 333 mm, la longueur du profilé est limitée à 4 m maximum. Les profilés sont fixés de façon non visible sur la sous-construction métallique par la patte supérieure. La mise en œuvre s'effectue de bas en haut. Le système convient à une pose horizontale ou diagonale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RZK010017
  • Famille de produitsZinc cladding
  • Groupe de produitsShiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit