Publier vos produits
Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)

Traduit par Google,
Le système Click Roll Cap est le développement ultérieur du système traditionnel de couvre-rouleaux à lattes. Une fixation de capuchon roulant RHEINZINK-Click en acier galvanisé est installée entre les panneaux. Il sert à fixer les panneaux sans contraintes et est recouvert d'un couvre-rouleau. La largeur de panneau standard est de 475 mm, ce qui donne un entraxe de 515 mm. En ce qui concerne la fixation sans contrainte, des longueurs de panneau allant jusqu'à 25 m sont possibles. Le couvre-rouleau a une largeur d'environ 60 mm et une hauteur d'environ 53 mm et aide à structurer de grandes surfaces de toit. Un substrat entièrement porteur est nécessaire. Des formes spéciales telles que des courbes convexes et concaves ou des panneaux coniques peuvent être produites sans aucun problème.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RZK010029
  • Famille de produitsZinc Covering
  • Groupe de produitsClick Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit