Publier vos produits
Bardeaux carrés Façade (325 mm x 325 mm, prePATINA ardoise)
RHEINZINK

Bardeaux carrés Façade (325 mm x 325 mm, prePATINA ardoise)

Les bardeaux RHEINZINK disposent dans leurs parties supérieures et inférieures de plis qui permettent de les raccorder par simple agrafage. Ils peuvent être posés, dans différentes largeurs, verticalement, horizontalement et en diagonale offrant de multiples possibilités de structuration du bâtiment. Dimensions possibles : largeur d'entraxe ≤ 600 mm, longueur d'entraxe ≤ 3000 mm (optimale ≤ 2000 mm). Le décalage variable des joints donne des possibilités de conception presque illimitées. Ce système de bardage s'adapte aux formes complexes de bâtiments ayant des tracés convexes et concaves.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RZK010043
  • Famille de produitsZinc cladding
  • Groupe de produitsSquare Tile Facade (325 mm x 325 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit