Publier vos produits
Joint creux Façade (250 mm, prePATINA ardoise)
RHEINZINK

Joint creux Façade (250 mm, prePATINA ardoise)

Le profilé à joint creux RHEINZINK est un profilé de bardage à tenons et mortaises préfabriqué d'une profondeur de 25 mm. Les profilés sont fixés de manière non visible par vis ou rivets du côté de la rainure directement sur la sous-construction. Le principal avantage du profilé à joint creux réside dans le libre choix de l'entraxe, entre 200 mm et 333 mm, et dans les largeurs de joints pouvant varier de 0 mm à 30 mm. Grâce à sa souplesse dans le sens de pose (vertical et diagonal) et les longueurs de profilés jusqu'à 4 m, les profilés à joint creux offrent de multiples possibilités de conception pour la façade.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RZK010044
  • Famille de produitsZinc cladding
  • Groupe de produitsReveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit