Publier vos produits
Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel
Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel
Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel

    Small Bucket Wheel | Playground Equipment | Water Wheel

    Traduit par Google,

    La petite roue à godets pour fondations de sites attire le regard dans les aires de jeux d'eau, notamment grâce aux reflets scintillants qui mettent en valeur son design agréable. Les petits godets, disposés en cercle, sont très attrayants pour les enfants. Lorsque la roue se met en marche grâce à la force de l'eau, la pompe fonctionne encore plus intensément pour accélérer son mouvement. La grande roue à godets peut également être actionnée par un courant d'eau dans un canal.

    Recommandé pour

    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires

    © Photos : Richter Spielgeräte GmbH

    Spécification
    • Technical information

      Part of a group of bucket wheels for water-play installations (Order No. 5.15900 Small Bucket Wheel for concrete base, 5.15910 Small Bucket Wheel for site foundations, 5.15920 Big Bucket Wheel).

      Small Bucket Wheel
      Equipment made of stainless steel, glass bead blasted. Thickness of metal sheet 3 mm. Diameter of hemisphere 150 mm.

      Roller bearings
      High-quality roller bearings made of chrome steel or stainless steel for rotating elements, easy to maintain and exchange, sealed

      • Height: 0.45 m
      • Width: 0.65 m
      • Diameter of wheel: 0.40 m
      • Weight: 13 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Recommendation: sand with drainage or paving with gully and appropriate terrain design.

      Bucket wheels run better in overshot operation (water flows onto the buckets from above); less water is required, but more height difference. With the Small Bucket Wheel, undershot operation is not possible. We recommend that the correct installation position be determined in a trial with water before final fixing.

      Foundations

      • 1 item: 50 x 90 x 30 cm
      • Excavation depth: 70 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the equipment is also available in marine grade steel (V4A).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.small-bucket-wheel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment