Publier vos produits
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element
Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element

    Water Flap | Playground Equipment | Water Play Element

    Traduit par Google,

    Les jeux d'eau sont d'autant plus attrayants qu'ils permettent d'appréhender l'eau de différentes manières. Les enfants apprécient particulièrement de construire des barrages. D'une part, ils se sentent momentanément maîtres de l'eau en retenant le courant, et d'autre part, ils découvrent, par le jeu, la force de l'eau en ouvrant le barrage.

    Recommandé pour

    • enfants de maternelle
    • écoliers
    • Aires de jeux d'eau sans surveillance
    Spécification
    • Technical information

      Part of the dam system (Order No. 5.20900 Dam of Wood, 5.20905 Water Flap, 5.20910 / 5.20915 Damming Wedge) for variable damming of water in water-play channels.

      Water Flap
      Equipment made of stainless steel, glass bead blasted. Seal made of 10 mm rubber plate.

      • Height: 0.43 m
      • Width: 0.60 m
      • Damming height: 0.16 m
      • Weight: 17 kg

      Components

      • 1 part

      Installation information

      Surfacing requirements
      Recommendation: surface of reinforced watercourse

      Foundations depending on installation situation.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the Water Flap is also available in marine grade steel (V4A).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.water-flap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment