Publier vos produits
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker

    Wobbly Sheep | Playground Equipment | Spring Rocker

    Traduit par Google,

    L'artiste s'est emparé du sujet du mouton et du troupeau à différents niveaux et l'a abstrait avec brio. La laine épaisse et hirsute, les oreilles aux formes douces et les pattes gauches du mouton sont transposées, de même que l'allure patiente et humble de l'animal broutant. Même si le mouvement n'évoque pas immédiatement l'image du mouton, le fin balancement du corps reflète les ondulations d'un troupeau en marche.

    Présentées en groupe, ces œuvres d'art évoquent des troupeaux de moutons, l'unité dans la diversité, et même – grâce à une abstraction réussie – le rapport de l'individu à la nature.

    Le mouton s'intègre parfaitement à un espace de jeux au design artistique en milieu urbain. Dans les zones de loisirs, il peut servir de siège original et ludique pour petits et grands, favorisant la détente et le bien-être par son mouvement. Un troupeau de moutons confère ainsi une identité unique aux espaces pour enfants.

    Recommandé pour

    • Les aires de jeux surveillées, comme les jardins d'enfants, les écoles, les programmes périscolaires ou similaires
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires

    © Photos : Richter Spielgeräte GmbH

    Spécification
    • Technical information

      Part of a group of wobbly animals made of solid wood (Order No. 4.24270 Wobbly Sheep, 4.24273 Wobbly Wild Boar, 4.24276 Wobbly Calf).

      Wobbly Sheep
      Equipment made of solid poplar wood, worked on by hand, boiler pressure impregnated according to DIN 68800-3, use class 4.

      Richter Hercules type rope
      Richter Hercules type rope, a combination of galvanised six-strand steel cables and polyester yarn, diameter > 20 mm, laid and glued with very good abrasion resistance, strong sheathing even in the case of damage by puncturing

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Bearing: rubber-metal connection, only intended for gentle movement. Standard colour rope (ears): natural.

      • Wobbly Sheep: Length 0.70 m, Height 0.70 m, Width 0.40 m, Weight 125 kg

      Every animal is unique, therefore the indications of the measurements may vary.

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      Excavation depth for ground anchor: 85 x 70 x 40 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wobbly-sheep
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment