Publier vos produits
Porte-fenêtre EnR 1 vantail ALU
Porte-fenêtre EnR 1 vantail ALU
Porte-fenêtre EnR 1 vantail ALU
Porte-fenêtre EnR 1 vantail ALU
    RIDORET

    Porte-fenêtre EnR 1 vantail ALU

    Porte-fenêtre pariétodynamique en Aluminium, de type EnR de la société Roche France, avec un Uw inférieur à 0.4 W.m².K-1 et un Sw supérieur à 0.50 pour un débit de 15 m3/h. De l’extérieur vers l’intérieur, la fenêtre pariétodynamique est composée de : - Un vitrage extérieur fixé dans un cadre aluminium venant assurer la fermeture du complexe vitré sur l’ouvrant, - Un vitrage intermédiaire fixé dans un survitrage en aluminium permettant en partie basse la circulation d’air entre les 3 vitrages, - Un vitrage intérieur repris dans le cadre ouvrant en aluminium. Le système de verre peut être remplaçable en cas de nécessité. Il est accessible sur les 4 faces intérieures (cadre aluminium extérieur et survitrage intermédiaire montés sur charnière) pour pouvoir être nettoyées sans démontage tous les 1 à 2 ans. La fenêtre est équipée d’un capot extérieur et d’une grille d’entrée d’air interne. Le principe de fonctionnement est le suivant : l’air de renouvellement extérieur entre par le capot extérieur en traverse haute du dormant puis dans la traverse haute de l’ouvrant. Cet air neuf descend par la première lame d’air extérieure puis accède en traverse basse à la deuxième lame d’air où il remonte pour entrer dans le local au niveau de la traverse haute de l’ouvrant via la bouche d’entrée d’air. Le système de vitrages peut être remplacé simplement par un système classique de double ou triple vitrage en cas de besoin. Les profilés principaux sont en aluminium à rupture de pont thermique de 72 mm d’épaisseur. Les assemblages sont exécutés par sertissage pour les angles des cadres dormants et ouvrants ou par assemblage mécanique pour les traverses, les meneaux et les seuils aluminium. La composition du vitrage sera par exemple : - Pour le verre extérieur : vitrage Clearvision de AGC Glass ou équivalent - Pour les verres intermédiaire et intérieur : Planibel G pos. 3 et pos. 5, épaisseur 4 mm ou équivalent. La composition du vitrage peut évoluer en fonction des impératifs du chantiers (acoustiques, thermique, sécurité …).
    Spécification
    • Performances Isolation thermique Uw=0,7 W/m²K pour une fenêtre 2 vantaux 1,53X1.48 (LXH)m calculé pour un débit de 15 m3/h Sw=0,60 Tlw=0,45 (Calcul thermique fait selon le titre V) Classement AEV: A*4 - E*4A - V*A2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A21_PF1_EnRALU
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsPF1
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows