Publier vos produits
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
    Riventi

    AMPLITUDE Windows

    Traduit par Google,
    AMPLITUDE, le nouveau système minimaliste de fenêtres à grande échelle qui permet une expérience architecturale unique, où la lumière joue un rôle prépondérant et où les espaces s'élargissent vers l'infini. Sur AMPLITUDE, l'aluminium et le verre s'associent pour explorer leurs limites en tant que matériaux complémentaires. Le vitrage assume une fonction structurelle, tandis que le cadre en aluminium se réduit au minimum pour obtenir de grandes et élégantes surfaces vitrées, presque invisibles, qui brouillent les lignes entre l'intérieur et l'extérieur.
    Spécification
    • FACT SHEET
      • FRAME Totally integrated and hidden.
      • Built-in bearing
      • Minimum vertical connection: 20mm
      • Anodized or coast-proof lacquered aluminium GLAZING
      • Maximum glazing thickness: 34 mm
      • 18m2 maximum
      • Horizontal; 18m2 (6×3)
      • Glazing ratio: 99% LOCK SYSTEM Several Locking points.
      • Alarm and Electric lock
      • Lined-up-to-frame lever
      • Micro-ventilation APERTURE CONFIGURATION Fixed sheets (Up to 18m2)
      • 1,2, and 3 sliding sheets (up to 18m2 cada hoja, 13m2 without motoritzation)
      • Angle openings
      • Possibility of integrating sheets inside walls. TECHNICAL DATA
      • Transmitancy: Ucw from 1.1 (W/m2K)
      • Air hermeticism: (EN 12207): CLASE 4
      • Waterproof: (EN 12208): CLASE 7A
      • Wind load resistance: (EN 12211): CLASE C5
      • Sound-proof (EN ISO 14351-1) CALSE 3
      • Security (EN 1627) RC2 Accesibility (DIN 1840-1 DIN 18040-2)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.amplitude_windows
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsSliding minimalist large-scale window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-07-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
    • Description de l'Uniclass 2015Window walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13 13
    • Titre OmniClassMetal Horizontal Sliding Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows