Publier vos produits
Golf chest
Golf chest
Golf chest

    Golf chest

    4.1 sur 5 étoiles4.1(16 Avis)
    Traduit par Google,
    Un meuble unique en son genre de style moderne sera un élément original et ajoutera du caractère non seulement à un salon, mais aussi à une entrée, une chambre ou une salle de bain. Il est fabriqué à partir de panneaux MDF vernis à une surface très brillante de couleur noire complétée par un cadre en acier inoxydable poli. Cette pièce est un choix parfait pour ceux qui aiment le style et le luxe. Nous pouvons le faire dans la taille et la couleur de votre choix.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.golf
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsGolf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)1830
    • Profondeur (mm)550
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56