Publier vos produits
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché argentin.
    Spécification
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1060030XX3202
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsMonaco
    • Date de publication2024-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enArgentine
    • Fabriqué enArgentine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud