Publier vos produits
Hall Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Hall Vitreous china WC with dual outlet

Traduit par Google,
Ce produit est uniquement disponible pour le marché argentin.
Spécification
  • compatible products: 1231310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet Z80N622001 Soft-closing toilet seat and cover
Spécifications techniques
  • Réference unique.1231230xx0200
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsHall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)375
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enArgentine
  • Fabriqué enArgentine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud