Publier vos produits
Genova Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

Genova Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Traduit par Google,
Baignoire rectangulaire en acrylique avec hydromassage Basic. Cette collection revitalise le concept de bien-être avec une proposition simple, polyvalente et élégante. Des formes douces qui suivent les contours naturels du corps dans un design où l'essence des formes les plus pures prévaut. Le résultat est un assemblage qui s'adapte parfaitement à n'importe quel espace de salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.248360xx1
  • Famille de produitsBaths
  • Groupe de produitsGenova
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures