Publier vos produits
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
    Roca

    Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet

    Traduit par Google,
    Baignoire en acrylique à double extrémité avec hydromassage tonique avec drain et pieds. Le minimalisme entre dans la salle de bain et l'environnement de bien-être. Des lignes simples, équilibrées et épurées confèrent à la salle de bain polyvalence et sobriété en une seule pièce pleine de personnalité. Le résultat est une proposition extrêmement élégante et adaptable.
    Spécification
    • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.248634xx1
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsVythos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)435
    • Largeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures