Publier vos produits
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Traduit par Google,
Baignoire rectangulaire en acrylique. Palettes de 5 unités. Cette collection réinvente le concept de bien-être avec une proposition simple, polyvalente et élégante. Des formes douces qui épousent les contours naturels du corps, dans un design où l'essence même de la pureté des formes prédomine. Il en résulte un ensemble qui s'intègre parfaitement à toutes les salles de bains.
Spécifications techniques
  • Réference unique.248758XX0
  • Famille de produitsBaths
  • Groupe de produitsGenova
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 11
  • Titre OmniClassBath Shower Units