Publier vos produits
Palma Oval acrylic bath
Roca

Palma Oval acrylic bath

Traduit par Google,
Baignoire acrylique autoportante ovale. Une collection de baignoires pour ceux qui recherchent un bon design et qui veulent tirer le meilleur parti de leur salle de bain. Une solution pensée pour gagner de la place.
Spécifications techniques
  • Réference unique.26N011xx0
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures