Publier vos produits
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Traduit par Google,
Receveur de douche en acrylique avec base antidérapante
Spécifications techniques
  • Réference unique.276087xx0
  • Famille de produitsShower trays
  • Groupe de produitsEasy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures