Publier vos produits
INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin

Traduit par Google,
SOFT - Vasque à poser en FINECERAMIC® Couleurs et finitions : 00 White, 62 Matt White, 65 Beige, 66 Coffee, 63 Pearl & 64 Onyx
Spécification
  • Compatible with: 851089... Base unit for Soft or Round countertop basin 851088... Base unit for Soft or Round countertop basin 851087... Base unit for Soft or Round countertop basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Spécifications techniques
  • Réference unique.327504xx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsInspira
  • Date de publication2020-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires