Publier vos produits
Tura Ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Ceramic wall-hung basin

Traduit par Google,
Vasque suspendue en céramique. Robinetterie non incluse.Conçue par Andreu Carulla, Tura est une collection complète de salle de bains façonnée et inspirée par l'architecture et la lumière méditerranéenne. Tura est un jeu de volumes et de vides, de lumière et d'ombres traduits en éléments pour la salle de bains. L'innovation et la durabilité se retrouvent dans toute la collection, du design et de la technologie à l'utilisation de matériaux recyclés et d'emballages sans plastique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.327694XX0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsTura
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks