Publier vos produits
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Traduit par Google,
Vasque en porcelaine vitrifiée sous le comptoir. Équilibre et fonctionnalité dans un design sobre, simple et élégant qui s'engage dans les lignes de base d'un style sans prétention. Le résultat est une proposition très polyvalente et confortable, ajoutant une touche de distinction à l'espace de la salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.327722xx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsSofia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)211
  • Largeur (mm)609
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie