Publier vos produits
Meridian - Wall-hung Fineceramic® basin
Meridian - Wall-hung Fineceramic® basin
Meridian - Wall-hung Fineceramic® basin
    Roca

    Meridian - Wall-hung Fineceramic® basin

    Traduit par Google,
    Vasque suspendue en céramique avec kit de fixation. Robinetterie non incluse. Un concept unique pour mille solutions. Un concept unique pour répondre à tous les besoins. La gamme la plus polyvalente et la plus globale.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.327742XX0
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsMeridian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalFINECERAMIC
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks