Publier vos produits
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
    Roca

    Victoria Vitreous china full pedestal for basin

    Traduit par Google,
    Socle plein pour vasque en porcelaine vitrifiée. Une réponse traditionnelle aux ambiances classiques. Des courbes élégantes et fonctionnelles dans une vaste collection de pièces qui allient simplicité et polyvalence, offrant la commodité de solutions éprouvées.
    Spécification
    • Compatible with: A325394000 Wall-hung vitreous china basin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.331300xx1
    • Famille de produitsPedestals and semipedestals
    • Groupe de produitsVictoria
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)670
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures