Publier vos produits
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC

    Traduit par Google,
    WC suspendu RIMLESS® en porcelaine vitrifiée. Conçue par Andreu Carulla, Tura est une collection complète de salle de bains façonnée et inspirée par l'architecture et la lumière méditerranéenne. Tura est un jeu de volumes et de vides, de lumières et d'ombres traduits en éléments pour la salle de bains. L'innovation et la durabilité se retrouvent dans toute la collection, du design et de la technologie à l'utilisation de matériaux recyclés et d'emballages sans plastique.
    Spécification
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092200 DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic) - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092300 DUPLO WC FLUXOR SINGLE - Concealed structure for toilet with flush valve A890121010 DUPLO WC L - Concealed structure for toilet with dual flush cistern A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.346697XX0
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsTura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets