Publier vos produits
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC

    Traduit par Google,
    WC simple à poser RIMLESS®. Conçue par Andreu Carulla, Tura est une collection complète de salle de bains façonnée et inspirée par l'architecture et la lumière méditerranéenne. Tura est un jeu de volumes et de vides, de lumière et d'ombres traduits en éléments pour la salle de bains. L'innovation et la durabilité se retrouvent dans toute la collection, du design et de la technologie à l'utilisation de matériaux recyclés et d'emballages sans plastique.
    Spécification
    • Compatible with: A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.347697XX0
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsTura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets