Publier vos produits
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Traduit par Google,
Wc compact monobloc 305 mm, vortex. Des images qui évoquent un passé luxueux ont inspiré cette proposition de style dans laquelle le caractère exclusif du rituel du bain donne le ton. Cette collection est un paysage sophistiqué, épuré et personnel pour tous ceux qui apprécient le plaisir singulier du bien-être corporel et spirituel.
Spécification
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Spécifications techniques
  • Réference unique.3490R7XXC
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsGeorgia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)745
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)415
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets