Publier vos produits
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

Traduit par Google,
WC monobloc. Ergonomie et design se fondent dans un meuble à l'âme urbaine. Des lignes stylisées et suggestives qui confèrent à une pièce une exclusivité sophistiquée. Confort et esthétique se combinent dans la forme et l'esprit dans la proposition de cette série.
Spécification
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Spécifications techniques
  • Réference unique.349487XX0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsNeo chicago
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)655
  • Largeur (mm)758
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets