Publier vos produits
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

Traduit par Google,
ROUND D-Trit - WC mural compact complet avec vidage sanitaire intégré. Conception tout-en-un : broyeur de déchets intégré et dissimulé qui fournit une salle de bain complète même s'il n'y a pas de système de plomberie approprié. Caches latéraux pour dissimuler les connexions et les tuyaux. WC sans rebord pour un nettoyage facile et une meilleure hygiène. Economie d'eau : mécanisme double chasse 4,5/3L. La pompe du broyeur est située à l'intérieur du WC (400W; 220-240V AC 50Hz; IPX4) garantissant un faible niveau sonore par rapport aux broyeurs de déchets externes standard. Le tuyau de sortie peut pivoter de 180° vers la gauche, la droite ou l'arrière et s'adapte aux tuyaux DN22 ou DN32
Spécifications techniques
  • Réference unique.34T0N2xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires