Publier vos produits
Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid
Roca

Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid

Traduit par Google,
Bidet suspendu en porcelaine vitrifiée sans abattant. Une réponse traditionnelle aux ambiances classiques. Des courbes élégantes et fonctionnelles dans une vaste collection de pièces alliant simplicité et polyvalence, offrant le confort de solutions éprouvées.
Spécification
  • Compatible with: A806E50001 Supralit® bidet lid
Spécifications techniques
  • Réference unique.355V05XX0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsVictoria
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)435
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets