Publier vos produits
BEYOND Back to wall vitreous china bidet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china bidet

Traduit par Google,
Bidet en porcelaine vitrifiée au mur Couleurs et finis : Blanc, Blanc mat, Perle, Onyx, Beige et Café
Spécification
  • Compatible with: 806B82..B BEYOND Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
Spécifications techniques
  • Réference unique.3570B8xx0
  • Famille de produitsBidets
  • Groupe de produitsBeyond
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)410
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)395
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets