Publier vos produits
INSPIRA SQUARE Wall-hung bidet
Roca

INSPIRA SQUARE Wall-hung bidet

Traduit par Google,
SQUARE - Bidet suspendu en porcelaine vitrifiée. Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine vitrifiée et de mobilier, avec 3 lignes de design -Round (rond), Soft (avec des angles doux) et Square (carré)-, qui peuvent être parfaitement combinées, donnera vie aux espaces de la salle de bain dans tous les styles.
Spécification
  • Compatible with: 80653200B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet 890091200 IN-WALL DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet 890091100 IN-WALL BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet 822091001 IN-WALL Concealed supporting frame for toilet and bidet
Spécifications techniques
  • Réference unique.357535xx0
  • Famille de produitsBidets
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
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
Produits similaires