Publier vos produits
ONA Vitreous china wall-hung bidet
Roca

ONA Vitreous china wall-hung bidet

Traduit par Google,
Bidet suspendu en porcelaine vitrifiée. Style de vie méditerranéen. La douceur de ses coins arrondis reflète les douces vagues de l'océan, et le design organique de sa céramique touche votre peau aussi légèrement qu'une brise d'été.
Spécification
  • Compatible with 806E12..1 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 806E10..1 SUPRALIT ® bidet lid
Spécifications techniques
  • Réference unique.357685xx0
  • Famille de produitsBidets
  • Groupe de produitsOna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)290
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires