Publier vos produits
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall bidet

    Traduit par Google,
    Bidet mural. Kit de fixation inclus. Robinetterie et couvercle de bidet non inclus. Simplicité, tons neutres et finitions raffinées caractérisent une collection qui se distingue par son équilibre parfait entre fonctionnalité et élégance. Avec ses lignes fluides et ses courbes subtiles, Meridian s'intègre harmonieusement aux espaces contemporains.
    Spécification
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.357747XX0
    • Famille de produitsBidets
    • Groupe de produitsMeridian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets