Publier vos produits
Optica Wall-hung bidet
Optica Wall-hung bidet
    Roca

    Optica Wall-hung bidet

    Traduit par Google,
    Bidet suspendu Optica. Optima, une gamme complète de meubles et de vasques à l'esprit jeune et urbain, allie flexibilité et style. Doté de deux tiroirs et de poignées ergonomiques subtilement intégrées, le meuble Optica s'harmonise parfaitement avec les vasques Stonex® unik blanc brillant.
    Spécification
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    Spécifications techniques
    • Réference unique.357V15xx0
    • Famille de produitsBidets
    • Groupe de produitsOptica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
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
    Produits similaires