Publier vos produits
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Urinoir sans rebord en porcelaine vitrifiée, entrée supérieure Son design minimaliste, ses lignes continues et ses bords arrondis créent un design exceptionnel. Fixations cachées pour un design plus compact. Urinoir sans rebord avec distributeur d'eau qui permet un nettoyage plus facile. Couvercle de bonde avec fixation anti-vandalisme.
Spécification
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
Spécifications techniques
  • Réference unique.3590J2xx0
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsProton
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)680
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)305
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures