Publier vos produits
Access 600 Collective wall-hung basin
Roca

Access 600 Collective wall-hung basin

Traduit par Google,
Vasque murale collective en porcelaine vitrifiée. Une collection destinée aux personnes à mobilité réduite qui recherchent des solutions ergonomiques, polyvalentes et sophistiquées pour leur salle de bains. Qualité, fonctionnalité et design au service du bien-être, du confort et de la praticité pour tous les besoins.
Spécification
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tube A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C - Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Spécifications techniques
  • Réference unique.368PB9xx0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsAccess
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
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
Produits similaires