Publier vos produits
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Traduit par Google,
Receveur de douche SENCERAMIC® ultra-fin avec trou décentré. Les receveurs de douche SENCERAMIC® présentent un design élégant et ultra-fin qui permet une installation au ras du sol et une intégration parfaite avec le sol de la salle de bain. Leur surface exceptionnelle est obtenue grâce à un émail innovant, créant ainsi une surface texturée offrant une excellente adhérence.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3740LGXX0
  • Famille de produitsShower tray
  • Groupe de produitsCratos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers