Publier vos produits
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention
    Roca

    L20 Round - Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter with retention

    Traduit par Google,
    Mitigeur bain-douche mural avec inverseur automatique et fonction de retenue. Un design contemporain épuré, durable et intelligent. Issu de la collection de robinetterie innovante de Roca, il intègre la technologie Cold Start pour optimiser les économies d'énergie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A019HXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsL20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)169
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets