Publier vos produits
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
    Roca

    L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body

    Traduit par Google,
    Mitigeur bain-douche encastré (2 voies) avec inverseur automatique. Corps encastré inclus. Un design contemporain épuré, durable et intelligent. Issu de la collection de robinetterie innovante de Roca, il intègre la technologie Cold Start pour une consommation d'énergie réduite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A069HXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsL20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets