Publier vos produits
L90 Wall-Mounted Bath-Shower Mixer
Roca

L90 Wall-Mounted Bath-Shower Mixer

Traduit par Google,
Mitigeur bain-douche mural. Engagé à la perfection d'une finition qui nous mène à un univers gouverné par la technologie. Une séquence d'angles, de lignes droites et de plans dans une proposition de style singulière, spécialement recommandée pour ceux qui aiment le design inspiré de la vie urbaine.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A0D01C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsL90
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures