Publier vos produits
T-500 Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with automatic diverter
Roca

T-500 Wall-mounted thermostatic bath-shower mixer with automatic diverter

Traduit par Google,
Mitigeur thermostatique bain-douche mural avec inverseur automatique. Un design moderne cylindrique et lisse, facilitant le nettoyage. Commandes ergonomiques : levier discret à l'arrière ou sur le côté inférieur des commandes, permettant une bonne prise en main même avec les mains mouillées ou savonneuses. Technologie Quick Reaction intégrée : température souhaitée en quelques secondes, en la maintenant constante
Spécification
  • Compatible with: 5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A1E18C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsT-500
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires