Publier vos produits
Even Shower column Square
Roca

Even Shower column Square

Traduit par Google,
Colonne de douche carrée. Nouvelles colonnes de douche avec des matériaux avancés qui incluent un mitigeur thermostatique, une douchette multifonction et une grande pomme de douche disponibles en versions rondes et rectangulaires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A202EC00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsEven
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1175
  • Largeur (mm)582
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires