Publier vos produits
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
    Roca

    T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique de douche encastré (3 voies). La collection T-Multi présente un design minimaliste qui sublime l'espace douche moderne. Dotée d'une fonction thermostatique, elle assure un contrôle précis de la température et une sécurité accrue. L'option T-Multi Switch comprend des boutons marche/arrêt pour une utilisation intuitive et un réglage du débit d'eau simplifié, pour une expérience fluide et sans effort.
    Spécification
    • Compatible products: A5E224AC00 Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A224AXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsT-Multi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets