Publier vos produits
Nu  Basin mixer smooth body and Pin handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Pin handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Pin handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Pin handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Pin handle  S-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Pin handle  S-SIZE
    Roca

    Nu Basin mixer smooth body and Pin handle S-SIZE

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo corps lisse et poignée Pin. TAILLE S. La collection de robinetterie Nu d'Inma Bermúdez Studio est une collection intemporelle et amusante qui représente une pureté d'expression visuelle et une synthèse d'éléments de design essentiels. Jouant avec la couleur et la forme de manière nouvelle et inventive, Nu permet une personnalisation complète de l'espace salle de bain.
    Spécification
    • Compatible with: A5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A323FXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsNu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets