Publier vos produits
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
    Roca

    Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo à encastrer. Corps d'encastrement universel requis A5E3503..0. Une proposition capable d'apporter un air de fraîcheur et d'originalité à chaque recoin. Fine et courbée, la singularité de cette série est séduisante et sa vaillante fonctionnalité est toujours convaincante
    Spécification
    • Compatible with: A5054015P1 Click-clack universal waste. Plug Ø 65 A5E3503C00 Built-in body for the installation of Targa built-in basin mixer A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A355Fxx0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsTarga
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
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
    Produits similaires