Publier vos produits
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
    Roca

    Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo encastré. Bec de 200 mm. Bonde non incluse. Inspiré par la clarté des formes essentielles et défini par sa simplicité sculpturale, Kay réinterprète le robinet carré avec une présence à la fois audacieuse et raffinée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A357GXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsKay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)217
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
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
    Produits similaires