Publier vos produits
Nu  Twin-lever basin mixer with deck-mounted lateral handles - 3 holes - and Stripes handle  L-SIZE
Nu  Twin-lever basin mixer with deck-mounted lateral handles - 3 holes - and Stripes handle  L-SIZE
Nu  Twin-lever basin mixer with deck-mounted lateral handles - 3 holes - and Stripes handle  L-SIZE
Nu  Twin-lever basin mixer with deck-mounted lateral handles - 3 holes - and Stripes handle  L-SIZE
Nu  Twin-lever basin mixer with deck-mounted lateral handles - 3 holes - and Stripes handle  L-SIZE
Nu  Twin-lever basin mixer with deck-mounted lateral handles - 3 holes - and Stripes handle  L-SIZE
    Roca

    Nu Twin-lever basin mixer with deck-mounted lateral handles - 3 holes - and Stripes handle L-SIZE

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo double commande avec poignées latérales sur gorge - 3 trous - et poignée Stripes. TAILLE L. La collection de robinetterie Nu d'Inma Bermúdez Studio est une collection intemporelle et amusante qui représente une pureté d'expression visuelle et une synthèse d'éléments de design essentiels. En jouant avec la couleur et la forme de manière nouvelle et inventive, Nu permet une personnalisation complète de l'espace salle de bains.
    Spécification
    • Compatible with: A5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A3E3FXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsNu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets