Publier vos produits
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo encastré
Spécification
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A3L20C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsL90
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Produits similaires