Publier vos produits
Cala-E. Electronic basin mixer
Roca

Cala-E. Electronic basin mixer

Traduit par Google,
Mitigeur électronique de lavabo. Un corps cylindrique et fin de seulement 38 mm et une poignée rectangulaire plate, en parfaite harmonie avec la forme du bec, sont l'essence du design de Cala. Le mélange ultime d'éléments visuels pour créer la meilleure proportion et le meilleur style.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A556EC00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsCala-E
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)141
  • Largeur (mm)40
  • Profondeur (mm)174
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
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
Produits similaires